A Repligen automatiza a documentação manual economizando dez horas por semana
A Repligen produz produtos de valor extremamente alto em lotes pequenos, exigindo documentação crítica. Quando o produto é produzido, duzentos documentos de procedimentos e processos são necessários com informações altamente detalhadas, sobrecarregando o pessoal da planta. Automatizar a documentação aumentou a conformidade interna dos procedimentos, diminuiu o tempo de emissão por registro de batelada e garantiu a revisão dentro do prazo.
Reduza o tempo de inatividade não programado devido às práticas de trabalho do operador
Medições em tempo real e dados acessíveis permitem ações em tempo hábil apropriadas
A falta de medições ou dados efetivos em tempo real, dificuldades para acessar e visualizar as principais métricas de desempenho e silos de informação resultam em operadores tomando decisões ruins ou falhando em adotar ações em tempo hábil apropriadas quando necessário. Com os instrumentos corretos de coleta de dados e o software para integrar os dados de várias fontes na planta, os operadores podem ver desafios antes de se tornarem um problema e entender as ações necessárias para uma produção ideal.
DeltaV™ Mimic Field 3D
Reduza os cronogramas de caminhos críticos para implantações e mudanças de produtos com visuais 3D, permitindo que as operações se tornem espacialmente conscientes da produção.
Gerente de análise de qualidade
Identifique e resolva exceções em tempo quase real, reduzindo o tempo gasto na revisão de bateladas e melhorando as bateladas que podem ser fechadas/liberadas automaticamente.
Soluções de gêmeo digital
Reduzir o tempo e o esforço necessários para criar e fornecer treinamento abrangente do operador, diminuindo os erros do operador que causam bateladas fora das especificações e tempo de inatividade.
Perguntas frequentes sobre aprimoramento da efetividade do pessoal
Treinar os operadores de ciências biológicas de maneira eficaz é um fator essencial para garantir a qualidade do produto. Ao aproveitar o software de simulação com uma metodologia comprovada, os operadores podem praticar situações específicas para aprender a lidar com muitos cenários operacionais diferentes antes que eles aconteçam. Com o DeltaV™ Mimic Foundation da Emerson, uma simulação precisa em tempo real de como a planta se comporta com gráficos e controles verdadeiros da planta, os operadores podem aprender como gerenciar várias situações para minimizar erros e desvios.
Com o uso da Gestão da Revisão de Qualidade, muitas exceções podem ser geradas automaticamente com base no tipo de exceção. Com a identificação de exceções em tempo quase real, a captura dos dados e detalhes situacionais referentes a qualquer exceção ou desvio pode ser capturada com precisão logo após o evento. A capacidade de ver as exceções rapidamente ajuda operadores, supervisores e pessoal de qualidade a encontrar e revisar rapidamente os dados para determinar se as exceções afetam a qualidade do produto.
Explorar mais soluções