Scientist working with a bioreactor for cell culture

Instalação biotecnológica aumenta o rendimento no tanque de fermentação

Uma instalação de biotecnologia estava tendo problemas com a incapacidade de obter uma medição de nível repetível em seu tanque de fermentação. Além disso, o tempo de resposta foi lento e abaixo do ideal para controle de nível. Adicionar o Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão da Emerson melhorou a precisão da medição de uma taxa de erro de 3–5% para menos de 0,05%.

Perguntas frequentes sobre otimização da eficiência da instalação/linha


O uso do software, como DeltaV Spectral Process Analytic Technology (PAT), o modelo de atributo de qualidade crítico pode ser executado diretamente no sistema de controle para previsão e controle em tempo real, eliminando a necessidade de coleta de uma amostra off-line. Por exemplo, amostras de mistura são fundamentais para garantir que os materiais sejam misturados adequadamente para minimizar o desvio e o desperdício de materiais.  Com o software correto, você coleta uma amostra e ajusta em tempo real, aumentando consideravelmente a eficiência da produção. 

Recomenda-se focar a otimização de materiais, equipamentos e pessoas. Isso pode envolver alavancar softwares para prever a demanda e garantir que a quantidade correta de materiais esteja disponível. Além disso, deve haver manutenção preditiva para planejar e agendar o tempo de inatividade para que falhas inesperadas do equipamento não criem desvios ou gargalos. Atualizações dinâmicas em tempo real dos cronogramas precisam estar em vigor para acomodar as flutuações típicas encontradas na produção. Ao usar os dados e o modelo de um processo, os gargalos podem ser entendidos. Além disso, cenários de “e se” podem ser executados para determinar como aliviar o gargalo e determinar qual seria o próximo gargalo na produção. Além disso, operações consistentes são críticas, portanto, o pessoal de treinamento para lidar com problemas inesperados em resultados em tempo real em operações tranquilas, com muitos desafios sendo evitados. Uma solução como AspenTech ProMV™ analisa os dados do processo inter-relacionados para identificar a degradação da capacidade de produção e determinar possíveis problemas antes que a produção seja impactada negativamente.

Equilibrar a oferta e a demanda de materiais, produtos e recursos é fundamental para permanecer no topo da produção em tempo real e entender a integridade dos ativos. Isso envolve ter os sensores corretos, análise de dados e manutenção preditiva para monitorar as condições do ativo, identificar potenciais falhas e evitar avarias. Além disso, ter uma perspectiva corporativa com o Aspen Supply Chain Planner da Emerson ajuda a otimizar holisticamente sua cadeia de suprimentos global criando planos ideais de compras, produção, distribuição e inventário que atendam às metas de demanda e receita comercial.

Explorar mais soluções