Tecnologia de cartucho de conjunto interno

Reparo de válvulas simples que descomplica processos de inventário, treinamento e manutenção.

Fisher easy-e Trim Cartridge

O que é o cartucho de conjunto interno easy-e™ da Fisher™?

O cartucho de conjunto interno easy-e é uma solução completa de reparo para válvulas globo easy-e da Fisher. O cartucho pré-montado inclui todas as peças de substituição do conjunto interno padrão e do castelo da válvula.  Isso significa que quaisquer problemas de reparo no conjunto interno ou no castelo provavelmente serão corrigidos pelo cartucho de conjunto interno.  A natureza simples do conjunto facilita um reparo em linha mais rápido da válvula, sem a necessidade de equipamentos caros.

Substituição completa do conjunto interno e do castelo

Reduce Time Image

Reduza o tempo de reparo de conjunto interno em 60%: um processo de reparo com mais de 20 peças foi reduzido a um único cartucho de reparo de conjunto interno pronto para instalação.

Vídeos

video-media
How to Install Fisher easy-e Trim Cartridge

O cartucho de conjunto interno easy-e da Fisher simplifica o reparo da válvula easy-e tornando a execução mais direta. Ele reduz um processo de reparo com mais de 20 peças a um único cartucho de reparo pré-montado, mais a junta do anel da sede e a junta entre corpo e castelo.