Software de gestão de inventários TankMaster™da Rosemount™

Para uma visão geral em tempo real das operações de movimentação de petróleo, inventário e transferência de custódia.

Tank Master Inventory Software - Increase Productivity

Aumente a produtividade com o poderoso gestão de inventário

O TankMaster da Rosemount é um poderoso pacote de software de gestão de inventário, fácil de usar, baseado no Windows, que fornece a visão geral de cálculos de transferência de custódia e inventário ao operador. Ele também inclui ferramentas de configuração e serviço para sistemas de medição de tanques da Rosemount. 

 

O software está disponível em duas versões:

  • WinOpi inclui transferência completa de custódia e funções de inventário.
  • O WinView possui recursos básicos de inventário.

Como funciona?

Tank Master Inventory Software - Inventory Calculations

Os cálculos de inventário em tempo real incluem parâmetros como:

  • Volume total observado (TOV), Volume bruto observado (GOV), Volume bruto padrão (GSV), Volume líquido padrão (NSV), bem como cálculos de massa de acordo com API, ISO e outras normas importantes.
  • Densidade observada e de referência no tanque se houver um dispositivo de pressão instalado.
  • Cálculos de líquido e massa do vapor em GLP, de acordo com os padrões ISO.
  • Tabelas de capacidade de tanques (5.000 pontos de arqueamento) para tanques cilíndricos e esféricos.

Vídeos

video-media
Install Tanks in TankMaster™ WinSetup Software

Ferramentas do TankMaster

Recursos

Documentação e desenhos