Explore nosso portfólio abrangente de cromatógrafos de gás projetados para fornecer análise precisa e confiável para uma ampla gama de aplicações com gás natural e do processo.
Produtos
Como funciona?
Fundamentos da cromatografia de gás
Os cromatógrafos de gás natural Rosemount™ da Emerson são projetados para aplicações essenciais de medição de gás. Eles lidam com C6+ BTU/CV para transferência de custódia,configurável análise complexa C9+ com cálculos de ponto de condensação de hidrocarbonetos, monitoramento de contaminantes de rastreamento (incluindo C6+ com H2S) para integridade do duto e qualidade do produto para GNL ou NGLs.
Portfólio de produtos do cromatógrafo de gás
Cromatógrafo a gás Rosemount™ 470XA
O Cromatógrafo de gás Rosemount 470XA é uma solução compacta, econômica e confiável projetada para simplificar a análise de gás natural em aplicações de transferência de custódia e fiscais. Ele fornece uma medição precisa de C6+ BTU/CV totalmente rastreável aos padrões internacionais e não requer um abrigo na maioria dos ambientes, reduzindo o custo total de propriedade. Com um projeto de forno baseado no Rosemount 770XA Cromatógrafo de gás comprovado pela indústria, ele oferece configurações flexíveis de trajeto de gás adequadas para aplicações em mercados de gás natural renovável/biometano e hidrogênio.
Cromatógrafo de gás 700XA Rosemount™
Projetado para oferecer confiabilidade e flexibilidade ideais, o cromatógrafo de gás de processo 700XA Rosemount fornece análise estendida da composição do gás com recursos de operação remota em um projeto à prova de explosão e montável em campo. Isso reduz a necessidade de proteções de analisador elaborados ou requisitos de controle de temperatura. Seja para medir o valor de aquecimento, monitorar traços de contaminantes ou verificar a qualidade de produtos e controlar processos, o Rosemount 700XA oferece flexibilidade para combinar medições em um único cromatógrafo de gás do tipo transmissor, reduzindo a pegada e o custo total de propriedade.
Cromatógrafo de gás 700XA Rosemount™
Os cromatógrafos de gás natural 700XA Rosemount fornecem a análise mais precisa de gás natural disponível em um cromatógrafo a gás (GC) para montagem em campo. O 700XA apresenta um design que aumenta a capacidade analítica, maximiza a facilidade de uso e amplia a faixa de opções de análise em um CG com uma classificação de temperatura ambiente de -20 °C a 60 °C/-4 °F a 140 °F. Esses recursos aprimorados tornam o 700XA ideal para transferência de custódia de gás natural e aplicações que exigem análise avançada, como C9+ (com cálculos de ponto de condensação de hidrocarbonetos e cálculos de cricondenterma) e C6+ com sulfeto de hidrogênio (H2S).
Cromatógrafo de gás 1500XA Rosemount™
O cromatógrafo de gás de processo 1500XA combina os componentes analíticos já testados e aprovados dos cromatógrafos de gás da Emerson instalados no campo com forno de maior capacidade de um forno a banho de ar tradicional. Esse analisador modular e escalável oferece flexibilidade e confiabilidade inigualáveis em um único dispositivo e pode ser configurado para várias aplicações com gás do processo.
Recursos
Perguntas frequentes
Nossos cromatógrafos de gás funcionam separando e detectando componentes em uma amostra. No forno analítico, uma coluna facilita a separação de vários componentes, enquanto as válvulas injetam a amostra e a direcionam por diferentes caminhos de vazão. Por fim, são empregados detectores para identificar e quantificar os componentes de amostra separados. A cromatografia de gás é uma tecnologia bem estabelecida e comprovada para fornecer uma análise abrangente de composição completa para gases de processo e gás natural.
Nossos CGs Rosemount™ são amplamente utilizados em toda a cadeia de valor de petróleo e gás, desde a produção ascendente até o processamento, transmissão e distribuição de gás midstream até aplicações descendentes, como refinamento, fabricação petroquímica, geração de energia além de vários usos industriais e residenciais.
Aplicações comuns incluem transferência de custódia de gás natural, iniciativas de energia renovável, como mistura de hidrogênio e gás natural renovável (RNG), captura e utilização de carbono (CCU), processamento de gás, líquidos de gás natural (NGL) e gás natural liquefeito (GNL). Os CGs também são usados para muitos tipos de medição de gás de processo no monitoramento e controle de processos, bem como para monitoramento ambiental.
Nossos CGs Rosemount ™ oferecem vários benefícios, incluindo:
- Designs resistentes e comprovados em campo para instalação de baixo custo
- Recursos de aplicação flexíveis
- Carcaça com fácil operação e manutenção
- Software poderoso e fácil de usar
- Desempenho de medição líder no setor
Sim, nossos CGs foram projetados para uma integração perfeita com sistemas PLC, SCADA e DCS existentes usando protocolos de comunicação padrão da indústria, como Modbus, Ethernet e conexões seriais. Isso permite a transmissão de dados em tempo real, monitoramento remoto e melhor monitoramento e controle de processos em operações industriais.