Chaves de nível para sólidos​

As chaves de nível para sólidos consistem em várias tecnologias adequadas para detecção completa, sob demanda ou de vazio para todos os fluidos a granel em todos os tipos de tanques.​

Produtos

CHAVES PARA SÓLIDOS ROSEMOUNT

Detecção de nível de ponto confiável para sólidos a granel

As chaves de nível de sólidos Rosemount são frequentemente selecionadas para aplicações em que a proteção contra transbordo, a segurança do silo, a proteção da bomba e a facilidade de manutenção são essenciais. Tecnologias de nível de ponto, como chave de nível de pá rotativa, switch de nível de capacitância, chave de nível de diapasão e chave de nível de haste vibratória, fornecem detecção e controle confiáveis para aplicações de nível alto, baixo ou de demanda no manuseio de sólidos a granel.

O que é uma chave de nível para sólidos?

Uma chave de nível de sólidos é um dispositivo de nível de ponto usado para detectar a presença ou ausência de sólidos a granel em silos, recipientes e caçambas. Também conhecida como chave de nível para sólidos, ela oferece suporte à medição de nível de pontual precisa de sólidos para alarmes, automação e manuseio seguro de materiais a granel.

 

Os principais benefícios das chaves de nível para sólidos incluem:

  • Detecção de nível de sólidos confiável em pontos definidos
  • Sinalização simples de on/off para controle e alarmes
  • Suporte para detecção de alto nível para silos
  • Desempenho comprovado em ambientes empoeirados e severos

 

Media

Comparação das chaves de nível para sólidos​

Conheça as principais distinções entre várias tecnologias usadas em chaves de nível para sólidos​

img

Chave de nível com haste vibratória​

Tipo de mídia

  • Sólidos a granel leves e de fluxo livre, como pós secos e grânulos
  • Adequado independentemente do tamanho da partícula
  • Densidade mínima: 1,2 lb/ft³ (20 g/l)​

Especificações do processo

  • 302 °F (150 °C)
  • 232 psi (16 bar)

Desempenho e confiabilidade

  • Sem risco de ligação em ponte ou emperramento devido ao projeto de haste única​

 

img

Chaves de nível para líquidos com garfo vibratório

Tipo de mídia

  • Sólidos a granel de granulação fina e em pó
  • Tamanhos de partículas de até 10 mm (0,39 pol.)
  • Densidade mínima: abaixo de 0,3 lb/ft³ (5 g/l)

Especificações do processo

  • 302 °F (150 °C)
  • 232 psi (16 bar)

Desempenho e confiabilidade

  • Escolha o Rosemount 2511 para aplicações padrão com densidade mínima de 3,8 lb/pé³ (30 g/l)
  • O modelo Rosemount 2521 oferece robustez mecânica extra para aplicações de alta vibração e sensibilidade aprimorada para detectar densidades extremamente baixas​
img

Chaves de nível com pás rotativas​

Mais adequado para

  • Todos os meios sólidos a granel, desde pós leves até partículas grosseiras e pesadas
  • Adequado independentemente do tamanho da partícula
  • Densidade mínima: 0,9 lb/ft³ (15 g/l)

Especificações do processo

  • 2.012 °F (1.100 °C)
  • 145 psi (10 bar)

Desempenho e confiabilidade

  • Tecnologia rotativa adequada mesmo em meios pegajosos ou com risco de empedramento
  • Tolera altas cargas mecânicas​
img

Chave de nível capacitiva​

Mais adequado para

  • Todos os meios sólidos a granel, desde pós leves até partículas grosseiras e pesadas
  • Adequado independentemente do tamanho da partícula
  • Detecta materiais com constante dielétrica tão baixa quanto 1,5

Especificações do processo

  • 932 °F (500 °C)
  • 363 psi (25 bar)

Desempenho e confiabilidade

  • A tecnologia de blindagem ativa evita o acúmulo de substâncias
  • Tolera altas cargas mecânicas

Configuração e diagnósticos

  • Sensibilidade configurável via interface do operador local
  • Autodiagnóstico com testes de funcionamento automáticos ou manuais

Opções higiênicas e de materiais

  • Versões totalmente revestidas com PFA para meios agressivos ou adesivos​
  • Aplicações higiênicas aprovadas pela EHEDG

Perguntas frequentes​

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre chaves de nível para sólidos​

As chaves de nível para sólidos são usadas na detecção total, sob demanda ou vazia de todos os tipos de sólidos a granel. Elanbsp;pode ser usada para prevenção contra transbordamento em todos os tipos de recipientes de armazenamento e de processo ou silos.

A chave de nível vibratória é acionada por um cristal piezoelétrico que oscila em sua frequência natural quando a chave é alimentada e não está coberta pela substância. Quando o garfo vibratório estiver coberto pela substância, o sensor detectará a alteração na frequência e mudará seu sinal de saída para o estado coberto. Quando a substância não estiver cobrindo os dentes do garfo ou a haste, a frequência mudará novamente e, dessa forma, o sinal de saída também mudará para estado não coberto.​ 

A chave com pás rotativas é acionada por um motor síncrono que gira uma palheta da pá a 1 ou 5 rotações por minuto. A rotação é interrompida quando a palheta é obstruída pela substância e, com isso, o sinal de saída mudará de estado não coberto para coberto. Quando a substância for removida da palheta, a rotação será retomada e o sinal de saída mudará novamente para não coberto. ​

Os detectores de nível capacitivos utilizam o princípio da medição de capacitância por radiofrequência (RF) para detectar a presença ou a ausência de materiais sólidos. Quando os materiais no vaso sobe e cobre a haste, isso causa um aumento de capacitância que é detectado pelo sensor e o sinal de saída comutará para o estado coberto. Quando o meio no vaso se afasta do nível da sonda, isso causa uma diminuição na capacitância e a saída comuta para o estado descoberto . ​

Modelos como a Rosemount 2501 Pá rotativa e a Sonda de capacitância 2555 são projetados para não serem afetados por poeira, endurecimento ou acúmulo eletrostático. O Rosemount 2555 também apresenta tecnologia de blindagem ativa para evitar comutação falsa devido ao acúmulo de material.

Sim, as chaves de nível Rosemount são comumente usadas para detecção de nível alto, nível baixo ou de demanda e podem ser instaladas na parte superior, lateral ou inferior dos recipientes, dependendo da aplicação. 

Modelos como asonda capacitivae apá rotativa 2501são certificados para uso emáreas classificadas(por exemplo, ATEX, IECEx, FM) e classificados paraaltas temperaturas e pressões. Eles são construídos para ambientes agressivos com poeira, vibração ou condições extremas.

A seleção depende de: 

  • Tipo de material(pó fino, grânulos, granulados) 
  • Comportamento da vazão(vazão livre vs. pegajoso) 
  • Local da instalação(superior, lateral ou inclinado)
  • Condições ambientais(poeira, temperatura, pressão)

Nossos guias de seleção e especialistas locais podem dar ajuda a você para escolher o modelo mais adequado para o seu processo.