Empresa de produtos químicos usa revestimento resistente à abrasão para prolongar a vida útil de instrumentos em processo desafiador de águas negras
RESULTADOS
- Vida útil estendida em mais de 10x do Transmissor de nível DP Rosemount com revestimento de diafragma resistente à abrasão
- Maior rendimento de longo prazo e eficiência nos sites do cliente
- Risco reduzido de desativação do catalisador durante os processos de fabricação
Cliente
Empresa de produtos químicos de grande escala na China, cujos negócios incluem fertilizantes, mineração de fosfato, produtos químicos finos e outros produtos químicos
Aplicação
Medição de pressão diferencial (DP) e nível em produtos químicos de carvão
Desafio
Para a medição de nível por pressão diferencial no setor químico, a seleção do material para peças em contato com o processo é fundamental devido à natureza agressiva de muitos processos químicos. O material certo garante a segurança, a confiabilidade, a eficiência e a longevidade da instrumentação. Especificar as soluções de materiais corretas não apenas evita falhas relacionadas à corrosão ou abrasão, que podem causar problemas de segurança, mas também mantém a precisão e a eficiência do processo.
Para este cliente de produtos químicos na China, o desafio em encontrar uma solução confiável de material de diafragma era problemático, pois seu meio do processo é exigente e complexo. A composição do fluido de processo inclui cinzas de carvão como elementos principais, que são muito abrasivas. O meio agressivo desgastou a superfície ao longo do tempo. Outros elementos secundários de amônia, sulfeto de hidrogênio (H2S) e ácido fosfórico (H3PO4) também estão associados a riscos de falha por permeação de hidrogênio ou corrosão, sob a condição de processo de temperatura do processo de 250ºC e pressão do processo de 7,5MPa.
O cliente vinha enfrentando falhas frequentes em seus sistemas de nível de pressão diferencial devido à degradação do material. O diafragma de aço inoxidável 316 foi inicialmente testado, mas falhou em 10 dias, após isso, o aço inoxidável banhado a ouro resistiu apenas por três meses. O aço inoxidável banhado a ouro resistiu à permeação de hidrogênio, mas não tolera a abrasão de detritos.
Solução
A Emerson oferece uma solução de revestimento de diafragma resistente à abrasão disponível em uma ampla gama de produtos Rosemount™, incluindo Rosemount 1199 Sistema de selo diafragma, Rosemount 2051L e 3051L Transmissores de nível, Rosemount 3051SAL Transmissor de nível e Rosemount 3051S Sistema de Sensor remoto eletrônico (ERS™) .
Após a instalação, o revestimento resistente à abrasão ampliou com sucesso a vida útil do instrumento por mais de dois anos e melhorou significativamente a segurança e a confiabilidade da planta para o cliente. A maioria das soluções de materiais ou revestimentos no mercado pode ser contra abrasão ou permeação de hidrogênio, mas não contra ambas ao mesmo tempo. O revestimento resistente à abrasão da Emerson foi projetado com uma solução avançada de revestimento para proteger as peças contra abrasão e permeação de hidrogênio.
O revestimento resistente à abrasão disponível nos produtos Rosemount é um material nanoestruturado de carbono duro e fornece uma camada dura e protetora ao diafragma de isolação. O revestimento foi projetado para oferecer excelente desempenho em ambientes exigentes, oferecendo resistência superior à abrasão e proteção contra a permeação de hidrogênio. A vida útil do revestimento resistente à abrasão em testes de pulverização de jato de suspensão de sólidos mostra que ela é 10 vezes superior à do aço inoxidável 316 e cinco vezes à dos revestimentos cerâmicos. O revestimento resistente à abrasão tem apenas 1~2 µm de espessura, portanto, a precisão ou sensibilidade dos selos de diafragma não será afetada. Ele está disponível em vários materiais de base de diafragma, incluindo aço inoxidável 316, liga C-276 e Duplex nos Rosemount 1199 Sistemas de selo diafragma. A estrutura metálica também elimina riscos de choque térmico associados a outros materiais.