Detecção de gás e chamas na produção de produtos químicos

Melhore a segurança em plantas químicas com soluções confiáveis de detecção de vazamento de gás e chamas

Gas & Flame Detection in Chemical Production

Detecção confiável de vazamento de gás e chamas

A produção química envolve o uso e a produção de muitas substâncias perigosas, incluindo gases tóxicos e hidrocarbonetos. Todas as facetas de uma planta química devem ser monitoradas para garantirmos a segurança do pessoal e das instalações da unidade, bem como das áreas vizinhas. Fabricantes de produtos químicos que misturam e destilam produtos químicos combustíveis precisam de amplas soluções de detecção de gás e detecção de chamas, especialmente em colunas de destilação, parques de estocagem e outras instalações de armazenamento. Distribuidores de produtos químicos também devem implementar sistemas de monitoramento de gás para detectar vazamentos em tanques, tubulações, equipamentos de mistura, válvulas e compressores. O monitoramento de vazamentos de gás e a detecção de chamas também devem ser instalados nas docas de carregamento para segurança máxima. Os detectores de gás Rosemount™ monitoram e detectam gases e vapores de combustíveis, acionando sistemas de aviso e ajudando a evitar um incêndio em potencial. Se um incêndio começar, os detectores de chama da Rosemount podem detectar chamas de diferentes tipos de combustível e em várias distâncias para ajudar a manter pessoas e ativos seguros.