Detecção de gás e de chamas em plantas de fertilizantes

Evite situações potencialmente perigosas com soluções precisas e confiáveis ​​de detecção de vazamento de gás e detecção de chamas.

Gas & Flame Detection in Fertilizer Plants

Monitore e detecte vazamentos de gás e chamas

As plantas de fertilizantes incluem uma variedade de gases inflamáveis, como metano e hidrogênio, além de gases tóxicos, como a amônia. Em caso de vazamento e/ou acúmulo desses gases, isso poderá levar a situações perigosas. Soluções de monitoramento de gás e detecção de vazamentos sistemáticos são necessárias para ajudar a manter a segurança dos funcionários e das instalações. Além disso, produtos de detecção de chamas também são necessários no caso do gás inflamável provocar incêndio. A detecção precoce de chamas é fundamental, pois o incêndio pode se espalhar rapidamente dentro da planta de fertilizantes, levando a consequências devastadoras. Os produtos de detecção de gás Rosemount incluem detectores de gás wireless, detectores de gás pontuais, detectores de gás de trajeto aberto e detecção ultrassônica de vazamento de gás. A combinação desses produtos com os detectores de chamas Rosemount™ 975 pode ajudar a manter a segurança das instalações de fabricação de fertilizantes.