Monitoramento de tanques para sólidos a granel e líquidos corrosivos na planta química
As matérias-primas e os produtos acabados em uma planta química podem ser muito diversos, desde líquidos corrosivos como ácidos e cáusticos até meios pegajosos como resinas a sólidos como pigmentos e polímeros. A automação limitada combinada com a coleta manual de dados de inventário frequentemente causa atrasos operacionais e imprecisões no inventário. Mesmo com geometrias de tanques variadas, o controle preciso do nível e da temperatura é essencial para garantir um gerenciamento confiável do inventário e uma qualidade consistente do produto.
Quando combinado com o sensor de nível Rosemount™ 3408 e o transmissor de temperatura Rosemount™ 248, o intuitivo e versátil hub de monitoramento Rosemount™ 2405 fornece informações em tempo real sobre o nível de enchimento e a temperatura do tanque. Isso permite o gerenciamento otimizado do inventário e o controle preciso da temperatura em todas as operações de armazenamento de produtos químicos.