Medição de nível contínua com tecnologias de radar
Os polímeros mais comuns (PET, PE, PVC, PP) são produzidos em uma planta de polimerização. O processo de composição altera as características físicas, térmicas, elétricas ou visuais do plástico. Os materiais em pó/pelotas de polímero são entregues à planta em sacos ou carregados nos silos de armazenamento de caminhões. Para a produção de compostos, esses materiais são transferidos dos silos de armazenamento para a área de moldagem por meio de silos menores. As pelotas/pós e possíveis aditivos são, então, moldados para o produto final. As pelotas de PP e PE têm uma constante dielétrica baixa criando desafios para alcançar uma medição de nível precisa. As tecnologias de radar por onda guiada e sem contato têm um desempenho especializado e confiável nessas condições.