Detecção de gás e chamas na produção de alimentos e bebidas

Soluções de segurança para detecção de chamas e detecção de gás para o setor de alimentos e bebidas

Gas & Flame Detection in Food & Beverage Production

Detecção confiável de vazamento de gás e chama

A variedade de processos envolvidos no setor de alimentos e bebidas costuma utilizar materiais inflamáveis ou tóxicos que, se acumulados, podem apresentar um risco aos equipamentos e à saúde e segurança dos funcionários. Os gases naturais no processo de panificação, secagem e geração de vapor industrial devem ser monitorados e detectados. Amônia pode se acumular em unidades de refrigeração. Cloro é frequentemente usado como um desinfetante ou agente de branqueamento. Gases perigosos, como sulfeto de hidrogênio, podem estar presentes como um subproduto de vários processos. Todos esses gases devem ser detectados rapidamente para evitar danos ao equipamento e à equipe. As soluções de detecção de gás e chamas da Rosemount™ são ideais para monitorar e detectar vazamentos de gás e chamas em instalações de fabricação de alimentos e bebidas.