Medição de nível de alcalinizadores armazenados para processar cacau

Meça com precisão os níveis de pó do alcalinizador em recipientes de armazenamento pequenos

Level Measurement of Stored Alkalizers for Cocoa Processing

Sensores de nível com radar e pontuais para monitoramento preciso do nível

O carbonato de potássio às vezes é usado no processamento de cacau para produzir um pó de cacau de maior pH (mais alcalino). A substância é misturada com os nibs antes da torra. O carbonato de potássio é um pó granular, e os recipientes tendem a ser menores do que os usados para armazenar as amêndoas e os nibs de cacau. Recipientes menores são mais limitados quanto ao tipo de tecnologia que pode ser instalada para monitoramento de nível.