Otimize as operações da chaleira de preparação com monitoramento de precisão
A chaleira de preparação desempenha um papel fundamental no processo de fermentação, onde o mosto, junto com o lúpulo e os adjuntos, são fervidos para realçar os sabores desejados com base no lúpulo e outros adjuntos adicionados à chaleira de preparação. Para obter cerveja da mais alta qualidade, a precisão e o controle na chaleira de preparação são essenciais. A instrumentação de medição precisa e confiável da Emerson foi projetada para suportar as condições exigentes da chaleira de preparação, permitindo manter as condições ideais e produzir cerveja de alta qualidade de forma consistente.