Soluções de gestão da água para alcançar seus objetivos de sustentabilidade na produção de cerveja

Reduza o uso de água sem comprometer a qualidade do produto na indústria cervejeira.

Water Management Solutions for Reaching Your Brewing Sustainability Goals

Instrumentação de medição para uso responsável da água na produção de cerveja

O consumo total de água em uma cervejaria pode ser de 4 a 12 vezes a quantidade contida no produto final, oferecendo aos cervejeiros uma grande oportunidade de reduzir o uso de água para alinhar-se aos objetivos de sustentabilidade. Além disso, à medida que a qualidade da água se torna um símbolo da degradação ambiental e o acesso a suprimentos limpos e constantes se torna mais controverso no mundo todo, os cervejeiros estão sob pressão para monitorar e reduzir o uso de água em todas as suas instalações antes que os custos aumentem e restrições de uso sejam implementadas.

Instrumentação de medição avançada é projetada para fornecer maior visibilidade sobre o uso da água, ajudando a reduzir o consumo em toda a cervejaria e a alcançar suas metas de sustentabilidade.