Fortaleça o controle do alto-forno com instrumentos de medição confiáveis
Os altos-fornos dependem de medição precisa para manter os processos de fabricação de ferro estáveis, eficientes e seguros. Os instrumentos de medição da Emerson ajudam os operadores a monitorar pontos críticos de temperatura, nível, água da concessionária e vazão do processo, desde os sistemas de jateamento quente e de água de resfriamento até serviços de gás e serviço com líquido em toda a área do forno. As tecnologias de temperatura, nível e vazão magnética da Rosemount proporcionam visibilidade confiável do processo, enquanto os medidores ultrassônicos não intrusivos FLUXUS da Flexim medem a vazão de líquidos e gases sem cortar o tubo. Juntas, essas soluções podem ajudar as equipes a identificar condições em constante mudança, proteger equipamentos e manter a produção consistente de ferro fundido antes que ele se mova a jusante para o forno de oxigênio básico ou outros processos de fabricação de aço.