As tecnologias de nível de ponto e por radar impedem interrupções do processo
Depois que rochas de sal trituradas de menor tamanho (aproximadamente 2 cm [1 pol.] de diâmetro) são alimentadas do triturador secundário, elas são armazenadas em silos de produção, permitindo um melhor controle do processo. O silo de armazenamento de rocha triturada secundário está localizado fora da mina e alimenta o processo de produção de material acabado. O material de sal precisa ser monitorado continuamente para permitir um ciclo de produção perfeito. A detecção precoce de acúmulos que se formam no silo é importante para permitir a manutenção oportuna que reduzirá o risco de danos ao silo e interrupções inesperadas à produção.