Melhorando a segurança e o desempenho operacional nas operações de mineração de lixiviação

Melhore o desempenho operacional e a rentabilidade das instalações de lixiviação

Enhancing Safety and Operational Performance in Heap Leach Mining Operations

Supere desafios comuns para operações ideais de lixiviação

O processo de lixiviação em pilha é um método altamente eficaz e sustentável usado para extrair minerais valiosos de depósitos de minério de baixo grau. Esse processo envolve empilhar minério esmagado ou minério bruto (ROM) em um bloco ou pilha, e, em seguida, usar uma solução de lixiviação para extrair os minerais desejados. Uma das principais vantagens da mineração de lixiviação em pilha é seu menor custo inicial de capital e impacto ambiental reduzido em comparação com os métodos tradicionais de processamento de flutuação. No entanto, como qualquer operação de mineração, a mineração de lixiviação enfrenta vários desafios operacionais. Esses desafios incluem irrigação e percolação eficientes e monitoramento e controle eficazes de soluções de lixiviação. Felizmente, a instrumentação de medição de última geração da Emerson oferece uma solução para esses desafios. Com a instrumentação de medição da Emerson, as instalações de mineração podem aumentar a segurança, melhorar o desempenho operacional e maximizar a recuperação de minerais valiosos e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto ambiental.