Instrumentação de medição de reator de combustível para redução direta de ferro

Melhore a geração e a metalização de gás redutor com medição confiável de vazão, temperatura, pressão e gás.

Modern direct iron reduction steel mill in Western Cape, South Africa

Otimize o desempenho do reator de combustível com os instrumentos de medição da Emerson

O reator de combustível é central para o circuito de geração de gás redutor, convertendo gás natural, gás de síntese ou gás derivado do carvão na mistura rica em hidrogênio e monóxido de carbono necessária para a metalização. Uma instrumentação de medição confiável ajuda os operadores a monitorar as condições de vazão, temperatura, pressão e gás, apoiando reações estáveis, uso eficiente de combustível e qualidade consistente do produto. As soluções da Emerson fornecem informações confiáveis sobre variáveis críticas do processo, ajudando as equipes a melhorar o controle, identificar condições sofrendo mudanças e manter operações seguras e confiáveis de redução direta.