Melhore a eficiência, a confiabilidade e a qualidade do gás do produto ASU
As unidades de separação de ar devem fornecer continuamente oxigênio, nitrogênio e argônio de alta pureza, ao mesmo tempo que controlam o uso de energia, a qualidade do produto e o risco operacional. A instrumentação de medição da Emerson fornece medições confiáveis de pressão, temperatura, vazão e gás em compressão, purificação, resfriamento e manuseio de gás do produto. Dados precisos e estáveis ajudam os operadores a detectar vazamentos e distúrbios no processo antecipadamente, manter a especificação, melhorar a eficiência e apoiar o fornecimento confiável de gás para a fabricação de aço de baixo teor de carbono. Instrumentos de medição não intrusivos e em linha podem ser aplicados a fluxos críticos de líquidos e gases, reduzindo as demandas de manutenção e evitando interrupções não planejadas do processo.