Melhore o controle do conversor de ferro esponja (DRI) e a qualidade do aço com instrumentação

Obtenha uma visão precisa do processo para reduzir o tempo de inatividade, controlar a química e produzir aço líquido limpo e consistente.

steel mills converter filling materials, closeup of photo

Supere a variabilidade do conversor com medição precisa do processo

Otimize o desempenho do conversor no processo de fabricação de aço DRI com a instrumentação de medição da Emerson. Medições confiáveis de vazão, temperatura, nível, pressão e gás fornecem aos operadores uma visão clara e em tempo real das condições críticas de fusão e refino. Com maior visibilidade do processo, as equipes podem responder mais rapidamente às mudanças, melhorar a remoção de impurezas e o controle químico, reduzir o tempo de inatividade e produzir consistentemente aço líquido mais limpo e de alta qualidade. Desde a fusão de ferro esponja ou ferro briquetado quente até o refino final, as soluções da Emerson ajudam a apoiar uma operação estável, decisões mais seguras e controle mais confiante do conversor.