Controle o calor do queimador de duto com confiança
Um queimador de duto reaquece e estabiliza o gás redutor rico em hidrogênio e monóxido de carbono antes que ele entre no forno de eixo DRI. O controle confiável depende de uma instrumentação de medição precisa e responsiva que ajuda os operadores a verificar a vazão de gás, monitorar a pressão e manter a temperatura desejada conforme a demanda e as condições do processo mudam. As soluções da Emerson fornecem a visibilidade do processo necessária para reduzir a variabilidade de temperatura, apoiar combustão eficiente, identificar problemas em desenvolvimento e proteger os equipamentos contra operação instável. Com instrumentos de medição de vazão, pressão e temperatura confiáveis, as instalações podem melhorar o controle do queimador, apoiar aquecimento consistente de gás redutor e ajudar uma produção de DRI mais segura e confiável.