Fortaleça o desempenho do forno de cuba vertical para DRI com um processo melhor
A produção estável de ferro diretamente reduzido depende da manutenção das condições adequadas em todo o forno de cuba vertical. A visibilidade incompleta da vazão de gás redutor, temperatura, vazão e nível de líquido pode levar à variabilidade de processo, uso excessivo de energia, tempo de inatividade não planejado e qualidade inconsistente do produto. A instrumentação de medição da Emerson ajuda os operadores a monitorar variáveis de processo críticas com maior confiança, desde a temperatura do forno e condições de gás até o resfriamento e a vazão de água da concessionária. Com dados confiáveis e efetivos, as equipes podem detectar mudanças nas condições mais cedo, melhorar o controle, proteger equipamentos e apoiar uma redução mais segura e eficiente do minério de ferro.