Melhore a eficiência do forno elétrico a arco (EAF) com instrumentação de medição

Controle de EAF mais inteligente com instrumentos Emerson para medição confiável de temperatura, pressão, e vazão de líquido e gás.

steel production in electric arc furnace

Melhore o desempenho do forno elétrico a arco com os instrumentos da Emerson

Fornos elétricos a arco (EAFs) fundem sucata de aço e ferro reduzido direto usando arcos elétricos intensos. A operação estável depende de uma medição confiável em água de resfriamento, combustível e gás de processo, gases de exaustão e sistemas auxiliares. A instrumentação de medição da Emerson fornece medição precisa de temperatura, pressão, vazão de líquido e medição de gás para ajudar os operadores a monitorar as condições do forno, proteger equipamentos críticos, melhorar a eficiência energética e apoiar uma qualidade consistente do aço. A medição da vazão não intrusiva pode reduzir a complexidade da instalação e a exposição à manutenção, enquanto instrumentos robustos fornecem informações confiáveis em ambientes exigentes de fabricação de aço.