Melhore o controle de fusão e reduza o tempo de inatividade do forno elétrico
Fornos elétricos a arco e fornos elétricos de fusão usam energia elétrica intensa para converter DRI/HBI sólido em aço fundido. A operação estável depende de uma visão clara das condições críticas do processo, desde a vazão e a temperatura da água de resfriamento até a pressão, o nível e o monitoramento de gás de processo. A instrumentação de medição da Emerson ajuda os operadores a detectar condições anormais mais cedo, manter o desempenho consistente do forno e proteger equipamentos críticos. Medições confiáveis de vazão, temperatura, pressão e gás podem apoiar operações mais seguras, reduzir o tempo de inatividade não planejado, melhorar a eficiência energética e ajudar a manter a qualidade do aço ao longo do ciclo de fusão.