Melhore o desempenho do forno rotativo com instrumentação de medição confiável

Tenha um melhor controle das condições de vazão, temperatura, pressão e gás para uma produção de aço verde mais segura e eficiente.

Give up the production of machinery and equipment

Otimize o controle do forno rotativo com os instrumentos de medição da Emerson

Melhore a visibilidade e o controle em todas as operações de fornos rotativos com a instrumentação de medição da Emerson. A vazão de gás, a temperatura e a pressão confiáveis ajudam os operadores a gerenciar a pré-redução, a calcinação, a secagem e o condicionamento térmico dos insumos do processo com maior confiança. As soluções da Emerson possibilitam uma operação mais segura, condições de processo mais estáveis, redução no desperdício de energia e qualidade consistente do material na produção de aço verde à base de carvão.