Instrumentação de precisão para controle de sinterização
A sinterização aglomera os finos de minério de ferro, o pó de coque e os fundentes em uma massa de sínter sólida e porosa por aquecimento logo abaixo do ponto de fusão. Alcançar a qualidade ideal de sínter requer medição e controle precisos em múltiplas variáveis de processo. O portfólio de instrumentação da Emerson oferece soluções confiáveis que abordam os principais desafios: monitoramento preciso das vazões de resfriamento e de água pulverizada para evitar superaquecimento e garantir qualidade consistente da sinterização; medição precisa de temperatura para manter perfis de aquecimento ideais e evitar a degradação do material; medição não intrusiva da vazão de ar de combustão e da vazão de gás de exaustão para otimizar a eficiência do combustível e reduzir as emissões; e medição de pressão estável em todas as operações de sinterização para melhorar o rendimento e a consistência do produto. Entre em contato com nossos especialistas para otimizar seu processo de sinterização com soluções de medição comprovadas.