Instrumentos de medição para operações em fornos de coque

Instrumentação confiável para temperaturas extremas, medição precisa da vazão e conformidade com emissões

Measurement Instruments for Coke Oven Operations

Otimize suas operações de forno de coque

A produção de coque apresenta desafios únicos de medição que exigem instrumentação robusta e confiável. Operando em temperaturas extremas entre 900–1.100°C, as instalações devem monitorar com precisão os processos de carbonização, garantindo a segurança do trabalhador e a conformidade ambiental. Os principais pontos problemáticos incluem medição precisa da temperatura em condições adversas, medição precisa da vazão de subprodutos de alcatrão e licor de amônia e monitoramento contínuo de emissões para atender aos requisitos regulatórios. Sem soluções de medição confiáveis, as operações enfrentam ineficiências, tempo de inatividade não planejado, riscos de segurança e possíveis violações ambientais. Nosso abrangente portfólio de instrumentação aborda esses desafios críticos com tecnologia comprovada projetada especificamente para as condições exigentes encontradas em aplicações de mineração, processamento de minérios e metais.