Instrumentação de medição para fabricação de aço BOF mais consistente
Um forno de oxigênio básico (BOF) converte ferro fundido do alto-forno em aço usando oxigênio de alta pureza para remover impurezas e controlar a química final. Uma instrumentação de medição confiável ajuda os operadores a monitorar esse processo rápido e exigente com maior confiança. As soluções da Emerson para medição de temperatura, medição da vazão de líquido e gás, pressão e medição de nível proporcionam visibilidade em todas as operações críticas do BOF e empresas de serviços públicos de suporte. Dados do processo precisos e confiáveis podem ajudar a melhorar a consistência, reduzir a incerteza de medição, otimizar o uso de recursos e apoiar a produção de aço segura e eficiente.