Otimize a gestão hídrica e reduza o tempo de inatividade com os instrumentos de medição Emerson

Obtenha informações precisas de vazão, nível, pressão e temperatura para melhorar a eficiência, a segurança e o tempo de atividade em aço verde.

Optimize water management and reduce downtime with Emerson Measurement Instruments

Melhore a confiabilidade da água em aço verde com informações precisas sobre o processo

Uma gestão confiável da água é essencial para a descarbonização do aço, a segurança e a produção eficiente em plantas de aço verde. A instrumentação de medição Emerson fornece insights precisos e contínuos sobre condições de vazão, nível, pressão, temperatura e vapor em sistemas de resfriamento, tratamento, reutilização e água de processo. Uma melhor visibilidade ajuda as equipes a detectar vazamentos e alterações de processo mais cedo, reduzir o desperdício de água e energia, proteger equipamentos críticos e evitar tempo de inatividade não planejado. Seja apoiando operações baseadas em hidrogênio-DRI ou carvão, as soluções da Emerson ajudam a manter o desempenho estável da água enquanto avançam nas metas ambientais e operacionais.