Otimização da recuperação de metais preciosos na mineração durante o processo de carbono em lixiviação
O processo de carbono em lixiviação (CIL) é um processo amplamente adotado no setor de mineração para extrair metais preciosos, particularmente o ouro, do minério. Esta técnica envolve o uso de um material carbonáceo para adsorver o ouro, seguido por sua extração por meios químicos. A eficiência e o sucesso do CIL dependem de vários fatores, como a composição do minério, a qualidade do carbono, o tempo de contato, o pH, a temperatura e o oxigênio dissolvido. Um desafio comum desse processo é a variabilidade no teor e na composição do minério. Outro desafio significativo reside no monitoramento e controle preciso dos níveis de pH, temperatura e oxigênio ao longo do processo, pois desvios combinados podem ter efeitos prejudiciais sobre a estabilidade do processo. Com uma gama de tecnologias avançadas de instrumentação de medição, a Emerson permite que as operações de mineração mantenham condições ideais para processos eficientes de carbono em lixiviação.