Reduza o risco de conformidade da coleta de poeira com os instrumentos de medição da Emerson

Melhore a visibilidade da vazão, temperatura, pressão, nível e gás para uma produção de aço mais segura, limpa e estável.

Industrial dust extraction and air filtration system featuring galvanized steel ductwork and structural support frame for factory air quality control

Fortaleça os processos de controle de poeira com informações confiáveis sobre o processo

A coleta de poeira é uma peça crítica de conformidade dos processos de descarbonização, segurança e estabilidade de processo em usinas de aço verde à base de carvão. A instrumentação de medição da Emerson fornece informações confiáveis sobre as condições de vazão, temperatura, pressão, nível e gás em todos os processos de coleta e manuseio. Uma melhor visibilidade ajuda as equipes a detectar mudanças nas condições mais cedo, melhorar o controle, reduzir o tempo de inatividade não planejado e apoiar as metas de emissões, sem adicionar interrupção de processo não planejada. Aplique as soluções da Emerson para fortalecer o desempenho do controle de poeira e manter a produção funcionando em conformidade com os regulamentos ambientais e de segurança.