Otimize o desempenho do reformador de secador com os instrumentos da Emerson
Os reformadores de secador ajudam a proteger a produção de ferro esponja (DRI), removendo a umidade do circuito de gás redutor e condicionando o gás rico em hidrogênio e monóxido de carbono antes que ele atinja o reformador ou forno de eixo. A instrumentação de medição da Emerson fornece dados confiáveis de vazão, pressão, temperatura e gás para ajudar os operadores a manter o gás seco e estável, detectar desvios do processo e apoiar a redução eficiente de óxido de ferro. Esses instrumentos de medição podem melhorar a visibilidade no manuseio, secagem e circulação de gás, ao mesmo tempo em que apoiam um desempenho mais seguro e consistente da planta.