Detecção de gás e chamas na carga e descarga

Soluções de segurança para detecção de gás e de chamas para o setor de petróleo e gás

oil train wagons on oil refinery

Monitore e detecte vazamentos de gás e chamas

Produtos inflamáveis e tóxicos são frequentemente transportados por mar, trilho ou rodovia. Há um risco maior de vazamento ou derramamento quando esses produtos são carregados e descarregados. Deve-se ter cuidado para evitar a liberação e ignição acidentais de gases inflamáveis e a liberação de gases tóxicos. É importante que essas zonas de carga e descarga sejam monitoradas tanto para gases combustíveis quanto tóxicos. Os produtos de monitoramento e detecção de gás Rosemount™ podem detectar esses vazamentos de gás rapidamente, ajudando a manter as pessoas seguras e evitar impactos ambientais. Se ocorrerem vazamentos de gás combustível, os detectores de chamas Rosemount 975 fornecerão continuamente detecção ultrarrápida de chamas. Estes detectores de chamas têm uma alta imunidade a alarmes falsos, distinguindo entre incêndios reais e fontes falsas de radiação, como luz solar ou raios.