Detecção de gás e chamas em estações de bombeamento/estações de compressor de gás natural

Soluções de segurança para detecção de gás e de chamas para o setor de petróleo e gás

Gas & Flame Detection in Natural Gas Pumping Stations / Compressor Stations

Monitoramento de gás e detecção de chamas confiáveis

As estações de bombeamento, também chamadas de estações de compressor, estão localizadas ao longo das tubulações para facilitar o transporte de gás natural de um local para outro. O gás natural é pressurizado repetidamente por motores ou turbinas especiais a cada 40-100 milhas. Felizmente, a ocorrência de incêndios em estações de compressores de gás natural é pouco frequente, no entanto, as consequências podem ser graves, levando à destruição ou danos extensos do equipamento à perda de uma estação inteira, e até mesmo à perda de vidas. A principal causa dos incêndios em estações de compressor são falhas dos sistemas de tubulação de gás. Os detectores de vazamento de gás devem ser capazes de detectar um acúmulo de gases combustíveis que podem entrar em contato com uma fonte de ignição e causar um incêndio, enquanto os detectores de chamas devem detectar chamas rapidamente para evitar um incêndio generalizado. As soluções de detecção de gás e chamas Rosemount™ são ideais para monitorar e detectar vazamentos de gás e chamas em estações de bombeamento.