Detecção de gás e chamas em tanques com teto flutuante

Soluções de segurança para detecção de gás e de chamas para o setor de petróleo e gás

Gas & Flame Detection of Floating Roof Tanks

Mantenha os tanques com teto flutuante seguros com detectores de gás e chamas

Tanques de armazenamento atmosférico armazenam ou misturam líquidos inflamáveis e combustíveis de várias maneiras. Em um tanque com teto flutuante externo, o teto flutuante sobe e cai com o nível do líquido de superfície ajudando a minimizar a perda de líquido através da evaporação. Quando o petróleo cru e produtos de petróleo são armazenados nesses tanques, há o risco de vazamentos de vapor ao redor da vedação da borda. Esses vapores têm o potencial de inflamar, destruindo a vedação da borda e causando um incêndio, a menos que seja detectado primeiro por um detector adequado. Os detectores de gás Rosemount™ monitoram e detectam gases e vapores combustíveis, acionando sistemas de aviso e ajudando a evitar um incêndio em potencial. Se um incêndio começar, os detectores de chama da Rosemount podem detectar chamas de diferentes tipos de combustível e em várias distâncias para ajudar a manter pessoas e ativos seguros.