Mantenha os parques de estocagem de tanques seguros com detectores de gás e chamas
Os parques de estocagem em instalações de midstream e downstream tendem a ser grandes, cobrindo uma extensa área que muitas vezes fica perto de unidades de processamento ativas onde o pessoal está presente. O petróleo bruto ou petróleo com teor de enxofre armazenado nesses parques de estocagem representa um risco inerente à segurança para o pessoal devido à natureza altamente tóxica do sulfeto de hidrogênio. Essa ameaça cria a necessidade de monitoramento em tempo real de gases combustíveis e gases tóxicos em áreas onde os métodos convencionais de detecção de gás são muito caros ou simplesmente impraticáveis. O monitor de gás wireless Rosemount™ 928 pode detectar sulfeto de hidrogênio, fornecendo detecção precoce de vazamento de gás e ajudando a manter os trabalhadores seguros. Produtos adicionais de detecção de gás e detecção de chamas também estão disponíveis