Separação otimizada bifásica de fluidos de hidrocarbonetos
Um separador é um vaso onde os fluidos de hidrocarbonetos se separam em uma fase gasosa e uma fase líquida. Separadores bifásicos podem ser horizontais ou verticais. Hidrocarbonetos crus podem conter parafinas e outros materiais pegajosos. A densidade do material pode variar com o suprimento. A pressão e a temperatura variarão bastante dependendo da fonte do fluido e da sua localização no processo. Dependendo da geologia da base de poços, alguns hidrocarbonetos crus também contêm areia e sedimentos. Com o tempo, isso pode se acumular na base do separador e reduzir a capacidade. Acúmulo extremo pode levar ao bloqueio das entradas e à passagem de sedimentos pelas tubulações até as bombas.