Medição de nível em dessalinizadores

Otimize as operações de dessalinização com tecnologias de medição de nível

Level Measurement in Desalters

Aumente a confiabilidade e a segurança ambiental nos processos de dessalinização

Em aplicações de dessalinização, manter a confiabilidade e a segurança ambiental é fundamental. O processo envolve a remoção de sais e água do petróleo bruto, o que é crucial para evitar a corrosão do equipamento a jusante. Além disso, evitar petróleo em sistemas de efluentes é vital para a proteção ambiental. Dada a natureza contínua do processo e a sedimentação instável de líquidos, o monitoramento dos níveis de água torna-se crítico.

Com características de processo envolvendo hidrocarbonetos ou água, altas pressões e variações de temperatura, o desafio de alterar as propriedades do meio persiste. As soluções de medição de nível da Rosemount™ se destacam nesses ambientes. Nossos instrumentos garantem um desempenho eficiente e preciso, gerenciando mudanças de densidade, detectando acúmulos e fornecendo medições precisas da interface. Isso leva a uma maior eficiência do processo, segurança e otimização geral nas operações de dessalinização.