Garanta a confiabilidade e a segurança nos separadores de líquidos e gases
Os separadores são essenciais para evitar que o líquido entre nos compressores nos processos de refino, evitando, assim, um tempo de inatividade caro por perturbações no sistema. Esses separadores, também conhecidos como torres flash, tambores de ruptura ou potes nocauteadores, manuseiam hidrocarbonetos em altas pressões e temperaturas. O processo é ainda mais complicado mudando a viscosidade e a turbulência.
As soluções de medição de nível Rosemount™ são projetadas para essas condições exigentes. Nossas soluções contam com métricas de qualidade do sinal para monitorar a intensidade do sinal e detectar acúmulos, e projeção de final da antena para aumentar a confiabilidade da medição. Nossos transmissores de nível também fornecem câmaras de medição isoladas e monitoramento de frequência para acúmulo de mídia, juntamente com recursos de teste de prova remotos. Essas soluções melhoram a eficiência, a segurança e o desempenho geral em aplicações de separadores de líquidos e gases.