Garanta a conformidade ambiental e a eficiência operacional em reservatórios
Os reservatórios exigem detecção precoce de óleo em águas residuais para reduzir o risco de hidrocarbonetos poluírem o meio ambiente. Nas refinarias, os reservatórios lidam com água e óleo em baixa pressão e em uma ampla faixa de temperatura, enfrentando desafios como espuma, acúmulo e locais remotos.
A tecnologia de nível por radar sem contato da Rosemount fornece medição de nível precisa para reservatórios sem ser afetada pela presença de espuma ou acúmulo. Além disso, ao emparelhar um transmissor de radar com um controlador, é possível monitorar processos remotamente e obter dados de registro para relatórios e documentação.