Tecnologia de radar sem contato para tanques de água em serviços gerais de refinaria
Os tanques de água desempenham um papel crucial como buffers para evitar a escassez de água bruta e água de alimentação de caldeiras, garantindo um fornecimento contínuo durante os distúrbios do processo. Eles também são essenciais em algumas regiões para atender aos requisitos regulatórios de tratamento de águas residuais durante as chuvas fortes. O Rosemount 3408 Transmissor de nível por radar sem contato é uma ótima escolha para essas aplicações. Ele possui Bluetooth® para trabalho seguro e fácil de configuração e manutenção, e Smart Meter Verification e Signal Quality Metrics para garantir medições de nível precisas e confiáveis. Isso aumenta a confiabilidade, garante a conformidade e otimiza o desempenho das operações do tanque de água.