Eliminação de entupimentos e congelamento nas linhas de impulso em baixas temperaturas
Uma unidade de hidrotratamento de gasóleo leve utiliza um separador de alimentação para remover O2 dissolvido dos tanques de alimentação de armazenamento. As refinarias costumam lidar com o entupimento e o congelamento das linhas de impulso associadas aos seus métodos de medição de vazão atuais, o que pode levar a uma falso disparo do hidrotratador. O medidor de vazão tipo vórtice quádruplo Rosemount oferece uma solução de medição da vazão para o sistema de votação 2oo3 (2 de 3) para o sistema SIS, juntamente com um quarto medidor de vazão para controle de vazão regulatório. Além disso, possui uma excelente rangeabilidade sem necessidade de pôr a zero e diminuir as despesas operacionais e de manutenção em relação aos medidores de vazão de pressão diferencial tradicionais. O medidor de vazão tipo vórtice quádruplo continua a funcionar em ambientes de baixa temperatura sem problemas, fornecendo quatro saídas independentes que impedem disparos falsos da unidade do hidrotratador.