Reduzierung von Risiken, Vermeidung von Unfällen und Durchführung von Betriebsabläufen mit hoher Zuverlässigkeit
Die von Emerson zertifizierten Spezialisten durchgeführte SIS-Funktionssicherheitsberatung hilft Ihnen, Konformität mit dem Sicherheitsstandard IEC 61511 sicherzustellen. Emersons Berater unterstützen Sie in allen Aspekten der Konzeption und Ausführung von sicherheitsgerichteten Funktionen (SIF).
Die Implementierung einer effizienten „Defense-in-Depth“-Strategie zur Gewährleistung der Cybersicherheit trägt zudem zur Vermeidung potenzieller Sicherheitsprobleme und Anlagestillständen bei. Emersons zertifizierte Cybersicherheits-Berater unterstützen Sie bei der Etablierung einer starken Präsenz im Bereich der Cybersicherheit.