Emerson erweitert Führungsqualität im Bereich Automatisierung mit Vereinbarung zum Erwerb von Flexim
Übernahme erweitert Emersons Portfolio an intelligenten Geräten mit innovativer Ultraschalltechnologie
ST. LOUIS (16. August 2023) – Emerson (NYSE: EMR) gab heute eine definitive Vereinbarung zur Übernahme von FLEXIM Flexible Industriemeßtechnik GmbH („Flexim“) bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgeräten für Flüssigkeiten, Gase und Dampf,.
Mit seinem Hauptsitz in Berlin bringt Flexim mit einer Installationsbasis von mehr als 100.000 Durchflussmessgerätgen sowie rund 450 Arbeitskräften hoch differenzierte, ergänzende Technologie und starke Kundenbeziehungen zu Emerson mit. Flexim bietet eine hochgenaue, wartungsarme Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmesstechnologie für verschiedene attraktive Endmärkte, darunter Chemie, Wasser und Abwasser, Life Sciences, Lebensmittel und Getränke sowie Energieerzeugung. Die Transaktion erweitert das Automatisierungsportfolio und die Messfähigkeiten von Emerson und ergänzt so seine bestehenden Positionen bei der Durchflussmessung in den Bereichen Coriolis, Differenzdruckmessung, magnetisch induktive Durchflussmessgeräte und Vortex-Durchflussmesgeräte. Gestützt durch das günstige Wachstum im Endmarkt und die führende Position im Bereich Technologie, wird erwartet, dass der globale Markt für Ultraschall-Durchflussmessgeräte jährlich langfristig im hohen einstelligen Bereich wachsen wird. Nach Abschluss der Transaktion soll die Berliner Flexim-Zentrale das „Ultrasonic Flow Measurement Center of Excellence“ von Emerson werden.
„Wir freuen uns, die Fähigkeiten von Emerson durch die führende Clamp-on-Ultraschallmesstechnologie von Flexim weiter auszubauen. Sie wird eine starke Ergänzung unseres Portfolios an intelligenten Geräten darstellen“, so Ram Krishnan, Chief Operating Officer von Emerson. „Flexim bringt eine spannende neue Technologie mit, mit der wir unser Wachstum beschleunigen können. Die Kombination aus der umfassenden Reihe an Messgeräten von Emerson und der innovativen Technologie von Flexim wird den Wert erhöhen, den wir unseren Kunden in einer Vielzahl von Branchen bieten können. Wir freuen uns darauf, die kompetenten und engagierten Arbeitskräfte von Flexim bei Emerson willkommen zu heißen, wo sie auch weiterhin eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Unternehmens spielen werden.“
„Wir freuen uns sehr auf unseren Zusammenschluss mit Emerson, einem Unternehmen, mit dem wir unsere Innovationskultur sowie unsere Ausrichtung auf Technologie, Forschung und Entwicklung gemeinsam haben“, sagt Jens Hilpert, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Flexim. „Diese Transaktion ermöglicht es uns, einer breiteren Palette von Kunden umfassendere Lösungen anzubieten. Dabei nutzen wir die führende Position von Emerson und die herausragenden kommerziellen Leistungen des Unternehmens. Nach unserem Zusammenschluss mit Emerson werden wir weiterhin unsere Kunden bedienen und unsere kombinierten Fähigkeiten nutzen, um wesentliche Messanforderungen zu erfüllen.“
Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 durch Emerson abgeschlossen, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen. Flexim dürfte dem Umsatzwachstum, den Bruttomargen und den bereinigten EBITA-Margen von Emerson zugutekommen. Details zu dieser Übernahme wurden nicht bekanntgegeben. Flexim wird im Segment „Mess- und Analysegeräte“ von Emerson verbucht.
Bei der Transaktion fungiert Evercore als Finanzberater und Freshfields Bruckhaus Deringer LLP als Rechtsberater.
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essenziellen Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.
Zukunftsgerichtete und warnende Aussagen
In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unwägbarkeiten umfassen, und Emerson ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, um damit späteren Entwicklungen Rechnung zu tragen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören u. a. die Fähigkeit des Unternehmens, die geplanten Bedingungen erfolgreich zu erfüllen, und die finanziellen Auswirkungen der geplanten Transaktion mit National Instruments, Umfang, Dauer und letztendliche Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sowie Wirtschafts- und Währungsbedingungen, Marktnachfrage, einschließlich im Zusammenhang mit der Pandemie und dem Verfall und der Volatilität der Öl- und Gaspreise, Preisgestaltung, Schutz des geistigen Eigentums, Cybersicherheit, Tarife, Wettbewerbs- und Technologiefaktoren, Inflation, wie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in nachfolgenden Berichten, die bei der SEC eingereicht wurden, dargelegt.
Kontakte
Investoren:
Colleen Mettler
+1 (314) 553-2197
Medien
Joseph Sala / Tanner Kaufman / Greg Klassen
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
+1 (212) 355-4449