Ventillösungen für GuD-Kraftwerke in Europa

In ganz Europa spielen GuD-Kraftwerke (Combined Cycle Power Plants, CCPPs) eine entscheidende Rolle beim Ausgleich der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und bei der Gewährleistung der Netzstabilität. Da sich die Betriebsprofile von Grundlastbetrieb hin zu häufigem Ein- und Ausschalten und schnellem Hochfahren verlagern, sind CCPPs höheren thermischen und mechanischen Belastungen, strengeren Umgebungsanforderungen und erhöhten Risiken der Zuverlässigkeit ausgesetzt – insbesondere bei kritischem Regel- und Absperrequipment. Emerson Final Control unterstützt Fachleute der Energieindustrie, die europäische CCPPs betreiben, mit integrierten Ventil- und Armaturenlösungen, darunter Regelventile, Stellantriebe und digitale Ventilregler, die speziell für den Zyklusbetrieb, die Anlagenflexibilität und langfristige Zuverlässigkeit über den gesamten Lifecycle eines CCPPs ausgelegt sind.
Prozessablaufdiagramm eines GuD-Kraftwerks

Ventil- und Armaturenlösungen für den gesamten GuD-Kraftwerksprozess

GuD-Kraftwerke basieren auf eng integrierten Systemen, die unter dynamischen Bedingungen betrieben werden. Nutzen Sie die unten dargestellte interaktive Prozessübersicht, um zu erfahren, wie die Final Control-Lösungen von Emerson wichtige CCPP-Systeme unterstützen und häufige betriebliche Herausforderungen in europäischen Anwendungen bewältigen.
Brennstofflagerung und -verteilung
Abhitzedampferzeuger (Heat Recovery Steam Generator, HRSG)
Dampfturbine
Peripheriesystem
Abhitzedampferzeuger (Heat Recovery Steam Generator, HRSG)

Häufig gestellte Fragen

Ein Kombikraftwerk (Combined Cycle Power Plant, CCPP) ist eine Anlage zur Energieerzeugung, die in einem einzigen integrierten Prozess sowohl mit Gasturbinen als auch mit Dampfturbinen Strom erzeugt, wodurch die Abwärme der Gasturbine zurückgewonnen und in zusätzlichen Strom umgewandelt werden kann. Diese Konfiguration bietet einen höheren Wirkungsgrad und geringere Emissionen als herkömmliche Kraftwerke und unterstützt eine flexible, zuverlässige Energieerzeugung in Europa.

In Europa unterstützen CCPPs die Integration erneuerbarer Energien, indem sie einen schnellen Hochlauf, häufigen Zykluskraftwerksbetrieb und Netzstabilität ermöglichen und gleichzeitig einen geringeren CO2-Fußabdruck als Kohlekraftwerke aufweisen.

Europäische CCPP-Betreiber sehen sich mit vermehrten Zyklusschaltungen, höherer thermischer und mechanischer Belastung, strengeren Umweltauflagen und alternden Maschinen konfrontiert. Diese Herausforderungen erfordern hochzuverlässige Regelventile für Kraftwerke, die für anspruchsvolle Zyklusbedingungen ausgelegt sind.

Regelventile für Kraftwerke haben direkten Einfluss auf die Verfügbarkeit, Effizienz und Sicherheit der Anlage. Eine schlechte Ventilleistung kann zu ungeplanten Ausfällen, übermäßigen Geräuschen, Kavitation und erhöhten Wartungskosten führen, insbesondere im Zyklusbetrieb.

In Brenngas- und Verbrennungsturbinensystemen kommen in der Regel Brenngas-Regelventile und -Regler aus dem Fisher™-Portfolio zum Einsatz, kombiniert mit digitalen Ventilreglern wie FIELDVUE™, um eine präzise Brennstoffregelung, schnelle Reaktionszeiten und eine kontinuierliche Ventildiagnose zu gewährleisten. 

Emerson bekämpft Kavitation und Geräusche in Kombikraftwerken mit Fisher™-Antikavitations-Trims und fortschrittlichen Technologien zur Geräuschdämpfung, die für den hochenergetischen, zyklischen Betrieb ausgelegt sind. Diese Lösungen schützen die Anlagen, reduzieren Vibrationen und verbessern die Zuverlässigkeit von Regelventilen für Kraftwerke, die unter Hochdruck- und zyklischen Bedingungen betrieben werden.

Für HRSG- und Dampfturbinensysteme bietet Emerson leistungsstarke Dampfregelventile, Einspritzkühler und Sempell™-Dampfabsperrventile an. Diese Lösungen sorgen für stabile Dampfbedingungen, eine effiziente Wärmerückgewinnung und langfristige Zuverlässigkeit.

In Kombikraftwerken ermöglichen digitale Ventilregler wie Emersons FIELDVUE™ vorausschauende Diagnosen und die Echtzeitüberwachung der Ventilleistung. Sie helfen Betreibern, Ventilprobleme frühzeitig zu erkennen, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und die Wartung in zyklisch betriebenen Kraftwerken zu optimieren.

Ja. Die Final Control-Lösungen von Emerson sind darauf ausgelegt, Projekte der Nachrüstung / Retrofit und Modernisierung für CCPPs zu unterstützen und europäischen Anlagen dabei zu helfen, Flexibilität, Effizienz und Zuverlässigkeit während des zyklischen Kraftwerksbetriebs ohne größere Umgestaltungen zu verbessern.

Emerson bietet umfassende Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus von Ventilen, einschließlich technischer Expertise, Erstausrüster-Ersatzteilen, Digitalen Ventilreglern und Wartungsdienstleistungen. Dieser Lifecycle-Ansatz trägt dazu bei, die Gesamtbetriebskosten zu senken und die langfristige Anlagenleistung zu verbessern.