Ventillösungen für Gas- und Dampfkombikraftwerke in Europa

In ganz Europa spielen Gas- und Dampfkombikraftwerke (Combined Cycle Power Plants, CCPPs) eine entscheidende Rolle bei der Bilanzierung der Erzeugung aus erneuerbaren Energien und der Gewährleistung der Netzstabilität. Da sich die Betriebsprofile von der Grundlast zu häufigem Zyklusbetrieb und schnellem Hochfahren verlagern, sind CCPPs ‒ insbesondere bei kritischen Stellgeräten ‒ höheren thermischen und mechanischen Belastungen, strengeren Umweltanforderungen und erhöhten Zuverlässigkeitsrisiken ausgesetzt. Emerson Final Control unterstützt Fachleute der Energiewirtschaft, die europäische CCPPs betreiben, mit integrierten Stellgerätelösungen, einschließlich Regelventilen, Stellantrieben und digitalen Stellungsreglern, die speziell für Zyklusbetrieb, Anlagenflexibilität und langfristige Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus von CCPPs hinweg ausgelegt sind.

Prozessübersicht Gas- und Dampfkombikraftwerke

Stellgerätelösungen für den gesamten Kombikraftwerksprozess

Gas-und-Dampfkombikraftwerke sind auf eng integrierte Systeme angewiesen, die unter dynamischen Bedingungen arbeiten. Nutzen Sie die untenstehende interaktive Prozessübersicht, um zu erfahren, wie die Lösungen von Emerson Final Control wichtige CCPP-Systeme unterstützen und häufige betriebliche Herausforderungen bei Anwendungen in Europa bewältigen.
Fuel Storage & Distribution
Heat Recovery Steam Generator (HRSG)
Steam Turbine
Balance of Plant

Häufig gestellte Fragen

Ein Gas-und-Dampfkombikraftwerk (Combined Cycle Power Plants, CCPP) ist eine Anlage zur Energieerzeugung, die Strom unter Einsatz von Gas- und Dampfturbinen in einem einzigen integrierten Prozess erzeugt, wodurch die Abwärme der Gasturbine zurückgewonnen und in zusätzliche Energie umgewandelt werden kann. Diese Konfiguration bietet höhere Effizienz und niedrigere Emissionen als konventionelle Kraftwerke und unterstützt eine flexible, zuverlässige Stromerzeugung in Europa.

In Europa unterstützen CCPPs die Integration erneuerbarer Energien, indem sie einen schnellen Leistungsanstieg, einen häufigen Zyklusbetrieb der Kraftwerke und Netzstabilität ermöglichen und dabei einen geringeren CO₂-Fußabdruck aufweisen als Kohlekraftwerke.

Die Betreiber von europäischen Gas-und-Dampfkombikraftwerken sehen sich mit zunehmenden Zyklen von Betriebsabläufen, höherer thermischer und mechanischer Belastung, strengeren Umweltvorschriften und alternden Anlagen konfrontiert. Diese Herausforderungen erfordern äußerst zuverlässige Regelventile in Kraftwerken, die für anspruchsvolle Zyklusbedingungen ausgelegt sind.

Regelventile für Kraftwerke haben direkte Auswirkungen auf die Verfügbarkeit, Effizienz und Sicherheit von Anlagen. Eine mangelhafte Ventilleistung kann zu ungeplanten Ausfällen, übermäßigen Geräuschen, Kavitation und erhöhten Wartungskosten führen, insbesondere im zyklischen Betrieb.

In Brenngas- und Gasturbinensystemen kommen in der Regel Brenngas-Regelventile und -Regler aus dem Fisher™-Portfolio zum Einsatz, kombiniert mit digitalen Ventilsteuerungen wie FIELDVUE™, um eine präzise Brennstoffregelung, schnelle Reaktionszeiten und eine kontinuierliche Ventildiagnose zu gewährleisten. 

Für HRSG- und Dampfturbinensysteme stellt Emerson Hochleistungs-Dampfregelventile, Einspritzkühler und Sempell™ Dampfabsperrventile bereit. Diese Lösungen unterstützen stabile Dampfbedingungen, effiziente Wärmerückgewinnung und langfristige Zuverlässigkeit.

In Gas-und-Dampfkombikraftwerken ermöglichen digitale Stellungsregler wie Emersons FIELDVUE™ vorausschauende Diagnose und Echtzeit‑Überwachung der Ventilleistung. Sie helfen Bedienern, Ventilprobleme frühzeitig zu erkennen, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und die Wartung in Kraftwerken mit wechselnden Zyklen zu optimieren.

Ja. Emerson Final Control Solutions sind darauf ausgelegt, Nachrüst- und Modernisierungsprojekte von Gas- und Dampfkombikraftwerken zu unterstützen und europäischen Anlagen zu helfen, die Flexibilität, Effizienz und Zuverlässigkeit während des zyklischen Kraftwerksbetriebs ohne größere Umgestaltungen zu verbessern.

Emerson bietet durchgehenden Support für den gesamten Ventillebenszyklus, einschließlich technischer Expertise, OEM-Ersatzteilen, digitalen Stellungsreglern und Wartungsdienstleistungen. Dieser Ansatz über die gesamte Produktlebensdauer trägt zur Senkung der Gesamtbetriebskosten und zur Verbesserung der langfristigen Anlagenleistung bei.