Comprender el ruido de las válvulas de control
Las válvulas que controlan los gases y líquidos con alta caída de presión diferencial pueden contribuir sustancialmente a los niveles de ruido ambiental. El ruido se puede generar de tres formas básicas: por la vibración mecánica de los componentes de la válvula, por el caudal de gas turbulento (ruido aerodinámico) o por el caudal de líquido cavitante (ruido hidrodinámico). Si el ruido de la válvula de control no se trata, puede generar problemas de control del proceso, representar riesgos de seguridad para los trabajadores o requerir reparaciones costosas en las válvulas, las tuberías, otra instrumentación y los equipos circundantes.
Internos Whisper™ NXG de Fisher™
Los internos Whisper NXG de Fisher para válvulas de control de globo permiten utilizar válvulas más pequeñas, sin la limitación de capacidad de antes y con atenuación acústica que brinda así un 20 % más de capacidad de caudal que otros artículos similares del mercado.
Internos Whisper™ NXV de Fisher™
Las válvulas de control Fisher de la serie Vee-Ball (V150, V200 y V300) junto con los internos Whisper NXV combinan la eficiencia de una válvula giratoria con la capacidad de atenuación acústica de la tecnología Whisper para proporcionar un desempeño mejorado en aplicaciones donde el ruido aerodinámico es una preocupación.
Recursos
Principios del ruido de la válvula de control
Control del ruido
Los dos métodos básicos para controlar el ruido de la válvula son el tratamiento de la fuente y el tratamiento de la trayectoria. El tratamiento de la fuente evita el ruido excesivo que de lo contrario se generaría dentro de la válvula de control, mientras que el tratamiento de la trayectoria reduce el ruido después de que se ha generado.
Los tratamientos comunes de la fuente incluyen los internos de la válvula de control para atenuación de ruido, los difusores en línea y los difusores de ventilación que minimizan la turbulencia. Los tratamientos de trayectoria típicos incluyen aumentar el grosor de la tubería, agregar aislamiento acústico o térmico o agregar silenciadores de tubería en línea.
¿Cómo reducir el ruido de la válvula de control?
Dimensionamiento adecuado de las válvulas
El dimensionamiento adecuado de la válvula es indispensable para controlar el ruido de la válvula. Una válvula dimensionada de forma inadecuada puede presentar problemas de ruido. Emerson ha estandarizado las técnicas de dimensionamiento de las válvulas y los criterios de selección para tener en cuenta los factores que contribuyen al ruido de las válvulas, por lo que puede confiar en que nuestros productos funcionarán en su planta, como se anuncia.