Soluciones de las válvulas de control de alimentación de hornos

Asegúrese de que las válvulas de alimentación de los hornos pueden resistir las condiciones adversas y proporcionar un control ininterrumpido.

Desafíos de las aplicaciones

Las aplicaciones de alimentación de hornos son desafiantes debido al flujo erosivo, la alta temperatura y la composición del hidrocarburo. Los finos de coque en el proceso proporcionan retos adicionales relacionados con el caudal erosivo y la acumulación de coque dentro de la válvula.

La optimización de este proceso es cada vez más importante y una buena medición es un factor clave para la evaluación efectiva de las operaciones. Estas válvulas protegen los tubos de la sección radiante del horno y son críticas para evitar el sobrecalentamiento y los fallos que afectan a todo el horno.

furnace feed control valve solutions

Nuestra solución

La válvula de tapón excéntrico V500 de Fisher™ para aplicaciones de alimentación de hornos fue diseñada para lidiar con flujos erosivos a altas temperaturas. El controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 de Fisher™ mantiene el caudal estrictamente supervisado y le proporcionará alertas si surgen problemas.
  • Controle de caudal
  • Evite atascos
  • Ajuste el proceso de combustión