TRAMPAS DE VAPOR DE CUBO INVERTIDO
Las trampas de vapor de cubo invertido se incluyen en la categoría de trampas mecánicas y funcionan a partir de la diferencia de densidad entre el vapor y la condensación. Utilizan un cubo invertido como flotador vinculado a una válvula. Este cubo invertido flota cuando se llena de vapor y se hunde cuando está lleno de condensación.
Ventajas:
- Construcción simple
- Resistente
- La temperatura de descarga del condensado sigue de cerca la curva de saturación
- Confiable
Desventajas:
- Manipulación de aire marginal durante el arranque
- No tiene desagüe automático; está sujeto a congelamiento
- No apto si hay sobrecalentamiento
- Puede perder el cebado, no es autocebante
- Se puede montar solo en una única posición
- El modo de falla es impredecible (abierto o cerrado)